System szybkiej zmiany palet do zastosowań frezarskich oraz ciężkiej obróbki przemysłowej
System szybkiej zmiany palet do zastosowań frezarskich oraz ciężkiej obróbki przemysłowej
Optymalizacja czasu przezbrajania do najbardziej wymagających zadań obróbczych
Dziś pojedynczy komponent; jutro produkcja seryjna; pojutrze zautomatyzowana obsługa maszyn. Wymagania produkcyjne zmieniają się dynamicznie. Dzięki modułowemu systemowi VERO-S NSE3 firmy SCHUNK obrabiarki zachowują stałą elastyczność i mogą być błyskawicznie przystosowywane do nowych zadań. Modele klasy premium stanowią solidną bazę tego rozwiązania – mogą być montowane bezpośrednio na stole obrabiarki lub mocowane do niego jako stacja mocująca. Szeroki wybór kompatybilnych palet mocujących i przyrządów mocujących pozwala na niemal nieograniczoną rozbudowę systemu. Wszystkie komponenty można wymieniać ręcznie lub w sposób zautomatyzowany w niezwykle krótkim czasie i z zachowaniem wysokiej powtarzalności. W rezultacie powstaje rozwiązanie mocujące idealnie dopasowane do konkretnego zastosowania, oferujące maksymalną elastyczność i optymalnie przygotowujące produkcję na wyzwania przyszłości.
Stacje mocowania z modułami VERO-S NSE3 przeznaczone specjalne do zastosowań tokarskich/frezarskich - jako bazy do wyjątkowo szybkiego uzbrajania urządzeń mocujących.
System szybkiej wymiany palet do ogólnych zastosowań frezarskich oraz ciężkiej obróbki przemysłowej z utrzymaniem najwyższej sztywności oraz siły docisku
Puste palety mocujące VERO-S do osadzania w stacjach mocowania oraz kolumnach VERO-S, a także do tworzenia indywidualnych zestawień z urządzeniami mocującymi.