Palety mocujące puste
Palety bez urządzeń mocujących
Puste palety mocujące VERO-S do osadzania w stacjach mocowania oraz kolumnach VERO-S, a także do tworzenia indywidualnych zestawień z urządzeniami mocującymi.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących, pasujących do różnych typów obrabiarek - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Jednakowe wymiary sworzni zaciskowych w każdym module NSE3 oraz 100 % kompatybilność z modułami VERO-S NSE plus
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania
Opcje i informacje specjalne
- Puste palety mocujące firmy SCHUNK służą do zindywidualizowanej obróbki oraz stosowania idndywidualnie dobieranych rozwiązań mocujących. Są one dostępne jako niewykończone palety mocujące oraz palety rowkowane. Dzięki tym paletom można do woli wymieniać zindywidualizowane rozwiązania i urządzenia mocujące w bardzo krótkim czasie.