PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
Palety z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 471532
Standardowa przystawka podwyższająca urządzenia mocującego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra pojedynczego ręcznego uchwytu tokarskiego ROTA-S plus 2.0 160
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: 159 x 159 x 89 mm
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. moment obrotowy: 80 Nm
- Ciężar: 11.8 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 160 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 65 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Skok na szczękę [mm] | 6.5 |
Ciężar [kg] | 11.8 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, klucz nasadowy, sworznie mocujące, sworznie przestawne, śruba oczkowa, instrukcja obsługi, bez szczęk górnych