PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Palety z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 471533
Standardowa przystawka podwyższająca urządzenia mocującego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra pojedynczego ręcznego uchwytu tokarskiego ROTA-S plus 2.0 200
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Wymiary: Ø200 x 112 mm
- Skok na szczękę: 7 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. moment obrotowy: 120 Nm
- Ciężar: 22 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 200 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Skok na szczękę [mm] | 7 |
Ciężar [kg] | 22 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, klucz nasadowy, sworznie mocujące, sworznie przestawne, śruba oczkowa, instrukcja obsługi, bez szczęk górnych