SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Palety z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 471539
Standardowa przystawka podwyższająca urządzenia mocującego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra potrójnego ręcznego uchwytu tokarskiego ROTA-S plus 2.0 160
- Dolne poczwórne sworznie mocujące SP x 40
- Wymiary: Ø420 x 212,2 mm
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. moment obrotowy: 80 Nm
- Ciężar: 85 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 420 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 65 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 80 |
Skok na szczękę [mm] | 6.5 |
Ciężar [kg] | 85 |
Zakres dostawy
Wsporniki mocujące, szczęki bazowe z wrębem krzyżowym, klucz nasadowy, sworznie mocujące, sworznie przestawne, śruba oczkowa, instrukcja obsługi, bez szczęk górnych