Poszczególne moduły NSE plus
Moduły mocowania
System szybkiej zmiany palet do ogólnych zastosowań frezarskich oraz ciężkiej obróbki przemysłowej stali nierdzewnej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek - Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Sworzeń mocujący w jednym, stałym rozmiarze pasuje do wszystkich modułów NSE plus
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania - Zintegrowany monitoring suwaka
Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań - Poświadczenie jakości połączeń spawanych za pomocą certyfikatu TüV (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego)
Możliwość uziemienia roboczego bezpośrednio poprzez moduł mocujący.
Opcje i informacje specjalne
- Pozycjonowanie i mocowanie w jednej operacji– VERO-S to istota racjonalizacji
- Rekordowo krótki czas zbrojenia wydłuża czas produkcyjny obrabiarki oraz pozwala na racjonalną produkcję już przy najmniejszej wielkości partii. System Vero-S pozwala na sporą oszczędność kosztów, szczególnie przy niewielkich partiach oraz przy rozbudowanej gamie detali. SCHUNK wpiera tym samym trend ku większej zmienności produkcji.