Przystawki podwyższające urządzenie mocujące
Przystawki podwyższające urządzenie mocujące
Przystawki podwyższające, które pozwalają zwiększyć wydajność obrabiarki oraz dostępność wrzeciona.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Jednakowe wymiary sworzni zaciskowych w każdym module NSE3 oraz 100 % kompatybilność z modułami VERO-S NSE plus
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania
Opcje i informacje specjalne
- Przystawki podwyższające SCHUNK to płyty wsporcze przygotowane na osadzania urządzeń mocujących z gamy KONTEC. Celem zwiększenia wysokości jest podniesienie urządzenia mocującego ze stołu maszynowego, zwiększenie wydajności obrabiarki poprzez zwiększenie intensywności obciążenia pracą oraz poprawa dostępności wrzeciona obrabiarki do detalu.