Stacje mocujące „Turn”
Stacje mocujące
Stacje mocowania z modułami VERO-S NSE3 przeznaczone specjalne do zastosowań tokarskich/frezarskich - jako bazy do wyjątkowo szybkiego uzbrajania urządzeń mocujących.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Ciśnienie robocze 6 barów jest wystarczające
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia - Pozycjonowanie poprzez elastyczny stożek
Bardzo proste łączenie przy dokładności ruchu obrotowego < 0,01 mm - Stała siła docisku nawet przy dużych prędkościach obrotowych
Niezawodne mocowanie o najwyższej sztywności - Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność - Wizualny wskaźnik zabezpieczający
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi
Opcje i informacje specjalne
- Nadają się do użytkowania we wszystkich standardowych centrach frezarskich/tokarskich.
VERO-S NSL3 turn – kompetencje SCHUNK w zakresie technologii uchwytów tokarskich i stacjonarnej technologii mocowania połączone w jednej, nowej stacji mocowania. Zoptymalizowany czas uzbrajania centrów frezarskich/tokarskich dzięki dużym siłom docisku modułów zastosowanych z myślą o uzyskaniu ekstremalnie sztywnego i bezpiecznego mocowania narzędzia. Monitoring wizualny dostarcza informacji o aktualnym stanie mocowania (funkcji turbo). - Inteligentnie zaprojektowane przyłącza przewodów elastycznych między modułami zapewniają dostateczną ilość miejsca na otwory w płytce podstawy. Stację mocowania można zatem używać we wszystkich standardowych typach obrabiarek. Z uwagi na dużą prostotę łączenia z doskonałą dokładnością powtórzeń VERO-S NSL3 znacznie poprawia wydajność centrów frezarskich/tokarskich.