NSL3 150-V1-T
Stacje mocujące
Identyfikator 1323568
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pojedyncza NSE3 138-V1
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: Ø198 x 150 x 60 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Szerokość [mm] | 198 |
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 7 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, pneumatyczne złącza wtykowe, zatyczki przeciwpyłowe, instrukcja obsługi; Nie zawiera: sworzni mocujących ani przestawnych, bez zacisków cylindrycznych