NSL3 150-V1
Stacje mocujące
Identyfikator 1345770
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pojedyncza NSE3 138-V1
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Pojedyncze zabezpieczenie przeciwskręceniowe
- Wymiary: Ø198 x 150 x 60 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 7.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Szerokość [mm] | 198 |
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 7.1 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, złączka końcowa uszczelniająca, pneumatyczne złącze wtykowe, zatyczka przeciwpyłowa, instrukcja obsługi. Nie zawiera: sworzni mocujących ani przestawnych, zacisków cylindrycznych