arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Stacje mocujące

Identyfikator 1375448

Standardowa stacja mocująca

  • Pojedynczy NSE3 138-V4
  • System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
  • Funkcja turbo
  • Poczwórne zabezpieczenie przeciwskręceniowe 90°
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Siła dociągająca: 8 kN
  • Siła docisku z turbo: 28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
  • Masa: 7.1 kg
Długość [mm] 150.0
Szerokość [mm] 198.0
Siła dociągająca [kN] 8.0
Siła docisku z turbo [kN] 28.0
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6.0
Masa [kg] 7.1

Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, zatyczki przeciwpyłowe, instrukcja obsługi; nie zawiera: sworzni mocujących ani przestawnych, bez zacisków cylindrycznych