NSL3 200-V1-T
Stacje mocujące
Identyfikator 1323570
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podwójna NSE3 138-V1
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: 399 x 199 x 60 mm
- Siła dociągająca: 16 kN
- Siła docisku z turbo: 56 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 16.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199 |
---|---|
Szerokość [mm] | 399 |
Siła dociągająca [kN] | 16 |
Siła docisku z turbo [kN] | 56 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 16.7 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, pneumatyczne złącza wtykowe, zatyczki przeciwpyłowe, instrukcja obsługi; Nie zawiera: sworzni mocujących ani przestawnych, bez zacisków cylindrycznych