NSL3 300-200
Stacje mocujące
Identyfikator 1323571
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Potrójny NSE plus 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Wymiary: Ø399 x 60 mm
- Siła dociągająca: 24 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 27.4 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 399 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 24 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 27.4 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, pneumatyczne złącze wtykowe, zatyczka przeciwpyłowa, podręcznik obsługi; Nie zawiera: sworznia mocującego, bez zacisków cylindrycznych