NSL3 600
Stacje mocujące
Identyfikator 1323574
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześciokrotna NSE3 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Wymiary: 599 x 399 x 60 mm
- Siła dociągająca: 48 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 54.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 599 |
---|---|
Szerokość [mm] | 399 |
Siła dociągająca [kN] | 48 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 54.4 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, pneumatyczne złącze wtykowe, zatyczka przeciwpyłowa, śruby oczkowe, podręcznik obsługi; Nie zawiera sworzni mocujących, bez zacisków cylindrycznych