NSL3 800
Stacje mocujące
Identyfikator 1323575
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ośmiokrotna NSE3 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Wymiary: 799 x 399 x 60 mm
- Siła dociągająca: 64 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 73.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 799 |
---|---|
Szerokość [mm] | 399 |
Siła dociągająca [kN] | 64 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 73.2 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, pin uszczelniający, pneumatyczne złącze wtykowe, zatyczka przeciwpyłowa, śruby oczkowe, podręcznik obsługi; Nie zawiera sworzni mocujących, bez zacisków cylindrycznych