NST3 500-300
Stacje mocujące
Identyfikator 1337139
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Poczwórna NSE3 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Wymiary: 500 x 500 x 74 mm
- Siła dociągająca: 32 kN
- Siła docisku z turbo: 112 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 76 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 500 |
---|---|
Szerokość [mm] | 500 |
Siła dociągająca [kN] | 32 |
Siła docisku z turbo [kN] | 112 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 76 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, osłona śrub mocujących, nypel blokujący, złącze blokujące, śruby oczkowe, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni mocujących, bez zacisków cylindrycznych