NSE mikro 49-13-V10
Moduły mocowania
Identyfikator 1357110
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Pojedyncze zabezpieczenie przeciwskręceniowe
- Monitorowanie położeń suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Siła dociągająca: 400 N
- Siła docisku z turbo: 1500 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 49 |
---|---|
Siła dociągająca [N] | 400 |
Siła docisku z turbo [N] | 1500 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych