NSL mikro 50-13-V10
Stacje mocujące
Identyfikator 1358958
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Pojedyncze zabezpieczenie przeciwskręceniowe
- Wymiary: 59,5 x 49,5 x 26 mm
- Siła dociągająca: 400 N
- Siła docisku z turbo: 1500 N
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 59.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 49.5 |
Siła dociągająca [N] | 400 |
Siła docisku z turbo [N] | 1500 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, zaciski cylindryczne, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni