SPC mikro 10
Sworznie mocujące
Identyfikator 436630
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowe sworznie mocujące
- Sworzeń zaciskowy
- Siła trzymająca M3: 3 kN
- Siła trzymająca M4: 5 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.004 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M3 [kN] | 3 |
---|---|
Siła trzymająca M4 [kN] | 5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń zaciskowy |
Ciężar [kg] | 0.004 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca