RWA2
Zestaw do zbrojenia
Identyfikator 1515291
Standardowy zestaw do zbrojenia
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw do zbrojenia VERO-S
- Możliwość indywidualnej konfiguracji
- Wymiary: 1100 x 750 x 900 mm
- Maks. nośność pola odkładczego: 400 kg
- Maks. nośność na szufladę: 400 kg
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 1000 kg
- Ciężar: 112 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 1100 |
---|---|
Szerokość [mm] | 750 |
Wysokość [mm] | 900 |
Maks. nośność pola odkładczego [kg] | 400 |
Maks. nośność na szufladę [kg] | 150 |
Maks. łączne obciążenie użyteczne [kg] | 1000 |
Ciężar [kg] | 112 |
Zakres dostawy
Zestaw do zbrojenia, stojak do magazynowania, wkładka do stojaka, instrukcja obsługi; bez mocowań sworzni mocujących