WZW-725 HSK A100-24
Wózek narzędziowy
Identyfikator 1154295
Standardowy zestaw do zbrojenia
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wózek narzędziowy
- Możliwość indywidualnej konfiguracji
- Dopasowany interfejs uchwytu narzędziowego: HSK A100
- Wymiary: 725 x 800 x 1370 mm
- Numer uchwytów: 24
- Ciężar: 72 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 725 |
---|---|
Szerokość [mm] | 800 |
Wysokość [mm] | 1370 |
Maks. liczba uchwytów narzędziowych | 24 |
Przygotowany do uchwytów narzędziowych | HSK A100 |
Ciężar [kg] | 72 |
Zakres dostawy
Wózek narzędziowy, płyty magazynowe i instrukcja obsługi