WZW-725 SK40/CAT40-72
Wózek narzędziowy
Identyfikator 1154283
Standardowy zestaw do zbrojenia
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wózek narzędziowy
- Możliwość indywidualnej konfiguracji
- Dopasowany interfejs uchwytu narzędziowego: SK40/CAT40
- Wymiary: 725 x 800 x 1370 mm
- Numer uchwytów: 72
- Ciężar: 72 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 725 |
---|---|
Szerokość [mm] | 800 |
Wysokość [mm] | 1370 |
Maks. liczba uchwytów narzędziowych | 72 |
Przygotowany do uchwytów narzędziowych | SK40/CAT40 |
Ciężar [kg] | 72 |
Zakres dostawy
Wózek narzędziowy, płyty magazynowe i instrukcja obsługi