Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Wymiana szczęk tokarskich w czasie krótszym niż 60 s bez użycia narzędzi
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Szczęki można wymieniać ręcznie lub automatycznie w czasie krótszym niż 60 sekund. Szczególnie w obszarze ząbkowanego uchwytu tokarskiego ten rodzaj wymiany szczęk stwarza zupełnie nowe możliwości szybkiego i łatwego dostosowania uchwytu tokarskiego do nowych zadań mocowania.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi
Możliwość pełnej automatyzacji
Całkowita wymiana szczęk w mniej niż 60 s
Możliwość mocowania wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość założenia na wszystkich uchwytach standardowych
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki. Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany. System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki. Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany. System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.