Szczęki podtrzymujące RAPIDO
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO pozwala wymienić szczęki w kilka sekund bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. Skraca on czas przezbrajania kompletnego zespołu szczęk do mniej niż 60 s Poddane obróbce i nieobrobione części o różnych średnicach mocowania mogą być mocowane w najkrótszym czasie w niezawodny sposób. Przyjazna dla użytkownika obsługa nawet w przypadku podwieszonych odgórnych uchwytów, a także łatwe przezbrajanie bez konieczności ponownego ustawiania szczęki.
Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany.
System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.
Dzięki połączeniom z podłożem system osiąga powtarzalność po wymianie szczęki rzędu maks. 0,02 mm. Podwójna blokada zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet jeżeli uchwyt nie jest zamocowany.
System RAPIDO może być stosowany zarówno na uchwytach SCHUNK wyposażonych w odpowiednie złącze, jak i na dostosowanych istniejących uchwytach tokarskich z wykorzystaniem szczęki pośredniej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wymiana szczęk tokarskich w czasie krótszym niż 60 s bez użycia narzędzi
- Możliwość pełnej automatyzacji
Dzięki systemowi RAPIDO wymiana szczęk może zostać w pełni zautomatyzowana. Cztery ustandaryzowane otwory w wymiennych szczękach gwarantują pewne przezbrojenie dzięki blokadzie kształtowej. - Cechy produktu
- Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi
- Możliwość pełnej automatyzacji
- Całkowita wymiana szczęk w mniej niż 60 s
- Możliwość mocowania wewnątrz i na zewnątrz
- Możliwość założenia na wszystkich uchwytach standardowych
- Powtarzalność pozycjonowania wynosząca 0,02 mm
- Szeroka oferta szczęk surowych