RSE-I 210 A2
System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO
Identyfikator 1499870
RSE-I 210 A2, System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO
- Zazębienie: Rapido
- Maks. siła mocowania: 80 kN
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO |
---|---|
Zazębienie | Rapido |
Siła mocowania [kN] | 80 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 40 |
Wysokość H1 [mm] | 20 |
Długość L [mm] | 81.6 |
Długość L1 [mm] | 65 |
Materiał | Stal 42CrMo4+QT hartowane indukcyjnie |
m/detal [kg] | 1.14 |
Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi z możliwością pełnej automatyzacji.