RSE-IN 260
System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO
Identyfikator 1499866
RSE-IN 260, System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO
- Zazębienie: Rapido
- Maks. siła mocowania: 110 kN
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk do wkładek wymiennych RAPIDO |
---|---|
Zazębienie | Rapido |
Siła mocowania [kN] | 110 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 40 |
Wysokość H1 [mm] | 20 |
Długość L [mm] | 95 |
Długość L1 [mm] | 75 |
Materiał | Stal 42CrMo4+QT hartowane indukcyjnie |
m/detal [kg] | 1.6 |
Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi z możliwością pełnej automatyzacji.