Proste szczęki nasadowe, aluminium
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Miękkie szczęki nasadowe wykonane z aluminium AlZnMgCu1,5 i wszechstronne w swoich uniwersalnych zastosowaniach. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęki nasadowej SWB-AL/4, 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do szczęki nasadowej SWB-AL/4, 1 zestaw = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Szlifowane ząbkowanie
Wysoka dokładność dopasowania chroni szczęki bazowe przed zużyciem i czyni je bardziej trwałymi. - Możliwość indywidualnej modyfikacji
Obniżenie masy lub kąta nachylonej powierzchni styku (do detali o małych średnicach) według specyfikacji klienta. Wykonywane ze szczęk surowych lub standardowych, dzięki czemu są niedrogie i dostępne w krótkim czasie. Wyślij zapytanie na adres cms@de.schunk.com lub skorzystaj z konfiguratora online easyJAW.