SZI 16-16
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 123158
SZI 16-16, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Wysokość H [mm] | 40 |
Głębokość mocowania T [mm] | 15 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1 |