SZI 17-1
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 123140
SZI 17-1, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 47 |
Głębokość mocowania T [mm] | 20 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 20 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.4 |