SZI 25-36
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 123185
SZI 25-36, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 58 |
Głębokość mocowania T [mm] | 25 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 28 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 3 |