SZIJ 38-5
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 179136
SZIJ 38-5, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 22 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 22 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 85 |
Głębokość mocowania T [mm] | 33 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 43 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 8.6 |