SZKI 168
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 166151
SZKI 168, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 8 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 44 |
Wysokość H1 [mm] | 40 |
Głębokość mocowania T [mm] | 20 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.4 |