SZKI 264
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 166161
SZKI 264, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Wysokość H1 [mm] | 50 |
Głębokość mocowania T [mm] | 25 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2.2 |