SZKI 409
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Identyfikator 166166
SZKI 409, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 18 mm
- Szerokość ścieżki: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 18 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 78 |
Wysokość H1 [mm] | 71 |
Głębokość mocowania T [mm] | 33 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 60 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 7.64 |
W połączeniu ze szczękami podstawowymi SFG 630-400
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400