SZAU 200/4
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 1457355
SZAU 200/4, Uniwersalne szczęki pazurowe
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
---|---|
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 52 |
Głębokość mocowania T [mm] | 25 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 35 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2 |