SZAU 250/4
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 1457356
SZAU 250/4, Uniwersalne szczęki pazurowe
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
---|---|
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Głębokość mocowania T [mm] | 25 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 45 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 4.08 |