SZAU-M 1000
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 1506311
SZAU-M 1000, Uniwersalne szczęki pazurowe
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 80 |
Wysokość H [mm] | 95 |
Długość L [mm] | 160 |
Głębokość mocowania T [mm] | 37 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M10 |
Rozstaw otworów b [mm] | 82 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 17.3 |