SZAU-M 400/4
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 1457627
SZAU-M 400/4, Uniwersalne szczęki pazurowe
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 75 |
Głębokość mocowania T [mm] | 33 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 60 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 8.16 |