SZKU 160
Uniwersalne szczęki pazurowe
Identyfikator 139300
SZKU 160, Uniwersalne szczęki pazurowe
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 8 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 42 |
Wysokość H1 [mm] | 38 |
Głębokość mocowania T [mm] | 20 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, nawęglana |
m/zestaw [kg] | 0.7 |