HB 232
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 121152
HB 232, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 25 |
Wysokość H [mm] | 38 |
Długość L [mm] | 66 |
Głębokość mocowania T [mm] | 6.5 |
Rozstaw otworów a [mm] | 17 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Rozstaw otworów c [mm] | 17 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 0.7 |