HB 237
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 121153
HB 237, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 44 |
Długość L [mm] | 79 |
Głębokość mocowania T [mm] | 8 |
Rozstaw otworów a [mm] | 23 |
Rozstaw otworów b [mm] | 21 |
Rozstaw otworów c [mm] | 21 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.3 |