HB 240
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 121154
HB 240, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 112 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 33 |
Rozstaw otworów b [mm] | 29 |
Rozstaw otworów c [mm] | 29 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2.8 |