HSKN 215
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 129101
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
HSKN 215, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 36 |
Wysokość H [mm] | 52.5 |
Długość L [mm] | 81 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 25 |
Rozstaw otworów b [mm] | 21 |
Rozstaw otworów c [mm] | 21 |
Śruby | M10 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.85 |
Stopniowane na poziomie szczeliny do 34 mm