HSKN 250-280
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 129102
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
HSKN 250-280, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 44.5 |
Wysokość H [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 96 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 30 |
Rozstaw otworów b [mm] | 26 |
Rozstaw otworów c [mm] | 26 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2.8 |