SHB 210/4
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 1457276
SHB 210/4, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 49 |
Długość L [mm] | 84.2 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 28.7 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Rozstaw otworów c [mm] | 19 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.5 |