SHB 250/4
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 1457277
SHB 250/4, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 58 |
Długość L [mm] | 103.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 14 |
Rozstaw otworów a [mm] | 34 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Rozstaw otworów c [mm] | 25 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 4.8 |