SHB 400
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 121107
SHB 400, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 75 |
Długość L [mm] | 140 |
Głębokość mocowania T [mm] | 18 |
Rozstaw otworów a [mm] | 53 |
Rozstaw otworów b [mm] | 31 |
Rozstaw otworów c [mm] | 31 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 7.8 |