SHB-J 100
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 133111
SHB-J 100, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 101.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 13 |
Rozstaw otworów a [mm] | 25.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Rozstaw otworów c [mm] | 30 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2.8 |