SHB-J 102
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 131109
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
SHB-J 102, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 42 |
Długość L [mm] | 83 |
Głębokość mocowania T [mm] | 15 |
Rozstaw otworów a [mm] | 19 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Rozstaw otworów c [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.5 |
Zmniejszona waga do osiągnięcia wyższych obrotów