SHB-J 126
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 133105
SHB-J 126, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 62 |
Długość L [mm] | 128 |
Głębokość mocowania T [mm] | 14 |
Rozstaw otworów a [mm] | 46 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Rozstaw otworów c [mm] | 30 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 5.15 |